Publicar produtos
Midmark 630 HUMANFORM® Procedures Chair
Midmark 630 HUMANFORM® Procedures Chair
Midmark 630 HUMANFORM® Procedures Chair
Midmark 630 HUMANFORM® Procedures Chair
Midmark 630 HUMANFORM® Procedures Chair
Midmark 630 HUMANFORM® Procedures Chair
Midmark 630 HUMANFORM® Procedures Chair
Midmark 630 HUMANFORM® Procedures Chair
Midmark 630 HUMANFORM® Procedures Chair
Midmark 630 HUMANFORM® Procedures Chair
    Midmark

    Midmark 630 HUMANFORM® Procedures Chair

    Traduzido por Google,

    Economize tempo e suas costas com o Midmark 630 - a referência em desempenho centrado no paciente e no provedor.

    O Midmark 630 foi projetado para complementar o corpo humano com movimentos mais naturais e recursos de posicionamento aprimorados.

    Conforto

    Motion Profiling® para um movimento mais humano

    Inteligência

    Active Sensing Technology® pausa o movimento da cadeira quando um impacto potencialmente prejudicial é detectado

    Design sem barreiras

    O melhor da classe, assento baixo de 18 polegadas e capacidade de peso de 650 libras

    Especificação
    • Standard features - Paper roll holder, Stirrups, Wired hand and foot controls

      Electrical outlets - Duplex, hospital grade, electrical outlets on each side (not available on rotational or 230 V models)

      Optional upholstery widths - 28" & 32"

      Optional wireless controls - Hand and foot

      Optional rotation - Allows chair to rotate 350˚ and adds 3.5" to the minimum and maximum seat height specifications

      Optional programmability - Four customizable positions

      Patient weight capacity - 650 lb (295 kg)

      Height - 18" (45.7 cm) minimum - 40" (106.6 cm) maximum

      Patient support surface length - 72" - 76" (182.9 cm - 193 cm) flat position

      Electrical (for standard models w/ receptacle) - 115/230 VAC, 12/6 A, 50/60 Hz

      Electrical (for rotation models) - 115/230 VAC, 9/4.5, 50/60 Hz

      Electrical outlet rating - 115 VAC, 3 A

      Standards - UL 60601-1CAN/CSA 22.2 60601.1-M90IEC 60601-1EN 60601-1-2 (EMC)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamidmark-630-barrier-free
    • Familia de productoHealth Care Equipment and Furnishings
    • Grupo de produtosPower Procedures Tables & Chairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação1912-04-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All