Publicar produtos
Midmark 631 Procedure Chair
Midmark 631 Procedure Chair
Midmark 631 Procedure Chair
Midmark 631 Procedure Chair
    Midmark

    Midmark 631 Procedure Chair

    Traduzido por Google,

    O equipamento certo para sala de procedimentos pode fazer uma diferença crucial tanto nos resultados do paciente quanto na segurança do cuidador. Particularmente para pacientes com limitações de mobilidade, ambientes de procedimentos acessíveis no consultório são essenciais. Infelizmente, muitas cadeiras de procedimentos no mercado hoje podem criar barreiras ao acesso do paciente. É por isso que projetamos a cadeira de procedimentos Midmark 631.

    Acessibilidade

    • O Midmark 631 tem uma altura de assento baixa de 17 polegadas, em conformidade com o US Access Board (mantendo uma altura de assento alta de 39 polegadas).
    • Transfira os pacientes para a superfície de transferência de 28 ou 32 polegadas de largura com a ajuda dos trilhos de suporte ao paciente.
    • A cadeira é compatível com elevadores de pacientes e ajuda a garantir uma transferência segura do paciente sem interferências.
    • Utilize muletas de joelho em conformidade com o US Access Board para dar suporte à coxa, ao joelho e à panturrilha do paciente durante exames e procedimentos da parte inferior do corpo.

    Conforto

    • Posicione pacientes de até 650 libras sem esforço e confortavelmente com o posicionamento elétrico de 8 direções.
    • O recurso Motion Profiling® permite que os pacientes se ajustem confortavelmente enquanto estão sentados na cadeira, sem a necessidade de reajuste.
    • Estenda o apoio para os pés para acomodar as necessidades de pacientes mais altos.

    Segurança

    • O 631 foi projetado com recursos que ajudam a garantir amplo acesso ao paciente, ao mesmo tempo em que ajudam o cuidador a manter uma posição de trabalho ergonômica, sentado ou em pé.
    • Evite impacto ou interrupção ao mover a cadeira. A Active Sensing Technology® pausa o movimento da cadeira quando um impacto perturbador é detectado.
    • Há vários acessórios disponíveis para ajudar a garantir a segurança enquanto estiver na cadeira.

    O futuro do atendimento ao paciente começa agora.

    Especificação
    • Specifications Chart

      Patient Weight (max):
      631-001
      294 kg (650 lb)
      Paper Roll (maximum size): 45.7 cm x 8.9 cm diameter
      (18 in long x 3.5 in)
      Range of Motion & Dimensions: [See Range of Motion & Dimensions pages]
      Weight of Chair:
      631-001 w/upholstery
      w/packaging & skid (no uph.)
      Uph. w/packaging (shipped separately)

      242.67 kg (535 lb)
      256.28 kg (565 lb)
      15.88 kg (35 lb)
      Power Cord Length: 243.8 cm (8 ft) long
      Electrical Requirements: [See Model Identification / Compliance Charts]
      Duplex Receptacles Maximum Load: 115 VAC, 3A, 60 Hz
      Fuse Ratings:
      F1, F2, & F3 (on Motor Control Hub board):
      F1 & F2 (on Power Supply board):
      F3 , F4, & F5 (on Power Supply board):
      Receptacle Circuit Breaker rating:

      5A, 250V, Time-lag, 5 x 20 mm Low Breaking Capacity (T5AL, 250 V)
      6.3A, 250V, Time-lag, 5 x 20 mm High Breaking Capacity (T6.3AH, 250 V)
      10A, 250V, Time-lag, 5 x 20 mm Low Breaking Capacity (T10AL, 250 V)
      3A
      Duty Cycle
      (Motor Run Time):


      (Receptacles):

      Intermittent Operation
      [30 seconds ON / 5 minutes OFF]

      Continuous Operation
      Classifications: Class I, Type B Applied Part Intermittent Operation
      [30 seconds ON / 5 minutes OFF]
      Protection against ingress of fluids: IPXO [Foot Control only: IPX1]
      Stirrup Weight Capacity: 73.71 kg (162.5 lb) each / 147.4 kg (325 lb) combined
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamidmark-631-procedure-chair
    • Familia de productoHealth Care Equipment and Furnishings
    • Grupo de produtosPower Procedures Tables & Chairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_51
    • Uniclass 2015 DescriçãoMedical chairs and couches
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 70
    • Título CSI MasterFormat 2014Healthcare Seating
    • Número OmniClass23-25 00 00
    • Título OmniclassMedical and Laboratory Equipment