Publicar produtos
Artizan® Expressions Side Station - SS5800
Artizan® Expressions Side Station - SS5800
Artizan® Expressions Side Station - SS5800
    Midmark

    Artizan® Expressions Side Station - SS5800

    Traduzido por Google,

    As Estações Laterais Artizan Expressions melhoram o fluxo de trabalho e minimizam a necessidade de a equipe deixar o centro cirúrgico durante um procedimento. Módulos de armazenamento e pia em ângulo fornecem funcionalidade adicional ao criar uma aparência limpa e contemporânea. Adicione armários de armazenamento superiores e dispensadores de luvas/toalhas/copos para completar seu conjunto operatório.

    Características padrão

    • Disponível em nove modelos padrão
    • O pacote de pia padrão inclui torneira de toque/proximidade, pia de aço inoxidável de montagem inferior e calha de resíduos
    • Bases de aço inoxidável sem costura
    • ¾"-painel de construção em cavilha de madeira
    • Painéis de melamina fundida termicamente com fita de borda de 3 mm
    • Alças de níquel escovado
    • Dobradiças ocultas em aço de fecho suave
    • Sistemas de gaveta com fechamento suave de extensão total
    Especificação
    • Side station with angled shelf storage, drawer module and sink base

      Length 57.75", depth 19", height 33" (not including backsplash)

      SS5800-L Side Station - Sink LEFT
      SS5800-R Side Station - Sink RIGHT



    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamidmark-artizan-ss5800
    • Familia de productoDental Equipment
    • Grupo de produtosArtizan® Expressions
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-01
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)33
    • Largura (polegadas)57.75
    • Profundidade (polegadas)19
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 70.74
    • Título CSI MasterFormat 2014Dental Casework
    • Número OmniClass23-25 17 13
    • Título OmniclassDental Equipment