Publicar produtos
Synthesis® Steri-Center - 12'
Synthesis® Steri-Center - 12'
Synthesis® Steri-Center - 12'
    Midmark

    Synthesis® Steri-Center - 12'

    4.6 de 5 estrelas4.6(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Disponível em configurações de 8', 10' ou 12' ou configurações personalizadas

    Dobradiças de abertura suave, ocultas e de 110 graus

    Rolamento de esferas de fechamento suave e extensão total desliza para durabilidade e facilidade de uso

    A estrutura de aço durável oferece longa vida útil e desempenho consistente de gavetas e portas

    Painéis revestidos de polímero sem costura e gavetas de poliestireno sem costura para controle de assepsia adequado

    Vários estilos de alça e painel

    Especificação
      1. Door and Drawer Finish – PVC thermofoil (solid, metallic and woodgrain colors)
      2. Frame Finish – PVC thermofoil over electrostatic powder-coated baked-on paint (metallic and woodgrain colors), electrostatic powder-coated baked-on paint (solid colors)
      3. Frame Material – 18-gauge cold-rolled steel
      4. Slides – Soft close full-extension ball-bearing slides secured to a steel foundation
      5. Hinges - Soft-close, concealed, 110-degree opening, nickel-plated metal, and clip-on mount
      6. Drawers – One-piece seamless polystyrene drawers
      7. Handles – Integrated, insert and brushed-nickel pull styles
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamidmark-synthesis-steri-center-12
    • Familia de productoDental Equipment
    • Grupo de produtosSynthesis® Cabinetry
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-11
    • Número de edição1
    • Largura (polegadas)144
    • Profundidade (polegadas)25
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 70.74
    • Título CSI MasterFormat 2014Dental Casework
    • Número OmniClass23-25 17 13
    • Título OmniclassDental Equipment