Publicar produtos
MIDMARK® 6212 FLAT PANEL PC WORKSTATION
Midmark

MIDMARK® 6212 FLAT PANEL PC WORKSTATION

Traduzido por Google,

Esta estação de trabalho de PC de tela plana traz tecnologia ao ponto de atendimento com uma montagem conveniente para um monitor de tela plana.

  • 26" de ajuste de altura de 23" a 49"
  • Braço para monitor de tela plana com locais de montagem padrão de 100 mm e 75 mm
  • Dois rodízios de travamento total na frente travam a roda e giram simultaneamente
  • O braço do monitor fornece 9,5" de ajuste vertical independente, inclinação positiva de até 40°, uma faixa de capacidade de 5 lb - 20 lb e 180° de rotação independente


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamidmark-medical-6212-workstation
  • Familia de productoHealth Care Equipment and Furnishings
  • Grupo de produtosMidmark Workstations
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-07-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código CSI MasterFormat 201412 56 70
  • Título CSI MasterFormat 2014Healthcare Furniture
  • Número OmniClass23-25 00 00
  • Título OmniclassMedical and Laboratory Equipment
  • Código CSI UniFormat IIE2020
  • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings