Publicar produtos
Artizan® Expressions Streamline Center - 10'
Midmark

Artizan® Expressions Streamline Center - 10'

Traduzido por Google,

Disponível em configurações de 8', 10' ou 12' ou configurações personalizadas

Armazenamento Temporário – O compartimento fornece armazenamento dedicado para instrumentos sujos antes do processamento. As portas abrem-se automaticamente e estão disponíveis com um sistema de deslizamento de ar mãos-livres. Janelas iluminadas em vermelho indicam o espaço dedicado ao material contaminado.

Gerenciamento de Resíduos – O módulo de aço inoxidável inclui recipientes de tamanho normal para resíduos e riscos biológicos. Disponível com o sistema air-glide mãos-livres.

Gaveta Presoak – A gaveta inclui uma cuba de aço inoxidável integrada com cesta de filtro que comporta até três cassetes IMS® de tamanho normal (disponível apenas em um limpador ultrassônico não embutido).

Enxágue e Manuseio – Escorredor integrado com pia de aço inoxidável por baixo e torneira de pulverização extensível acionada por chute.

Estação de embalagem – Duas gavetas de embalagem de tamanho normal são fornecidas para embalar cassetes IMS.

Suporte do esterilizador – As prateleiras deslizantes incluem uma superfície de drenagem à prova de umidade e frente de aço inoxidável.

Despensa de armazenamento seguro – Fornecendo uma área segura para cassetes esterilizados, a despensa de armazenamento desliza para fora e permite fácil acesso a cestas ajustáveis. Janelas iluminadas em azul indicam um ambiente limpo.

Construção de bucha de madeira de painel de ¾ de polegada

Painéis de melamina fundida termicamente com fita de borda de 3 mm

Alças de níquel escovado

Dobradiças ocultas de aço de fechamento suave

Sistemas de gaveta com fechamento suave de extensão total

Especificação
    1. Overall dimensions: 29 1/8" D x 83 1/4" H x 119" L
    2. Delta retractable spray faucet and soap dispenser
    3. Undermounted 14" x 18" x 8" stainless-steel sink
    4. Electric chase with wiring system including; 3 task lights, 2 outlets, switch, and separate circuits for 2 sterilizers an ultrasonic cleaner, and outlets/lights

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamidmark-artizan-streamline-center-10
  • Familia de productoDental Equipment
  • Grupo de produtosArtizan® Expressions
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-11
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)83.25
  • Largura (polegadas)119
  • Profundidade (polegadas)29.13
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioLaminados
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Código CSI MasterFormat 201412 35 70.74
  • Título CSI MasterFormat 2014Dental Casework
  • Número OmniClass23-25 17 13
  • Título OmniclassDental Equipment
  • Código CSI UniFormat IIE
  • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS