Publicar produtos
Synthesis® Side Station - O2
Synthesis® Side Station - O2
    Midmark

    Synthesis® Side Station - O2

    Traduzido por Google,

    O Midmark Synthesis Side Casework completa o pacote operatório com módulos de armazenamento, lixeiras e pias para melhorar o fluxo de trabalho. O dentista e a equipe também podem utilizar os armários laterais como uma superfície de trabalho secundária.

    Características padrão

    • Disponível em quatro unidades de armazenamento predefinidas
    • Armários laterais de comprimento personalizado podem ser criados conectando pias individuais e unidades de armazenamento
    • Larguras individuais disponíveis: 12”, 15”, 18”, 21”, 24”, 30”, 30” Pia de extremidade redonda: 36”, 42”, 48” e 48” combinação de armazenamento de pia
    • estrutura de aço de calibre 18
    • Rolamento de esferas de fechamento suave e extensão total desliza para durabilidade e facilidade de uso
    • Dobradiças de abertura suave, ocultas e de 110 graus
    • Vários estilos de alça e painel
    • Painéis sem costura e gavetas de poliestireno


    Especificação
    • O2 model specifications: 48" Sink and Storage Cabinet-24" Round Sink and 24" Storage Cabinet; (2) Round End Accessory and Waste/Sharps Disposal

      LEFT- Sink on Left side of cabinet

      RIGHT- Sink on Right side of cabinet


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamidmark-synthesis-o2
    • Familia de productoDental Equipment
    • Grupo de produtosSynthesis® Cabinetry
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-01
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)32
    • Largura (polegadas)61.75
    • Profundidade (polegadas)19
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço Carbono
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 70.74
    • Título CSI MasterFormat 2014Dental Casework
    • Número OmniClass23-25 17 13
    • Título OmniclassDental Equipment