Publicar produtos
Artizan® Expressions Treatment Station - TS43
Artizan® Expressions Treatment Station - TS43
Artizan® Expressions Treatment Station - TS43
Artizan® Expressions Treatment Station - TS43
Artizan® Expressions Treatment Station - TS43
Artizan® Expressions Treatment Station - TS43
Artizan® Expressions Treatment Station - TS43
Artizan® Expressions Treatment Station - TS43
Artizan® Expressions Treatment Station - TS43
    Midmark

    Artizan® Expressions Treatment Station - TS43

    Traduzido por Google,

    As Estações de Tratamento Artizan Expressions são estações de trabalho primárias para o operatório, fornecendo armazenamento e suporte na posição essencial de doze horas.

    Características padrão

    • Bases e detalhes em aço inoxidável sem costuras
    • ¾"-painel de construção em cavilha de madeira
    • Painéis de melamina fundida termicamente com bordas de 3 mm
    • Alças de níquel escovado
    • Dobradiças ocultas em aço de fecho suave
    • Sistemas de gaveta com fechamento suave de extensão total
    Especificação
    • TS4380 Treatment Station 

      Height 72" | Width 43.5" | Base depth: 22.25" (countertop) | 36" (with worksurface)

      Three-compartment upper module (TS-100 with lift system) Midsection (TS-700) Base module (TS-300 or TS-405) Center module (TS-500) Pivoting left/right worksurface.  Finished back with lower rear-access service doors.

      TS4385 Treatment Station

      Height: 72" | Width: 43.5" | Base depth: 26.125" (countertop) | 39" (with worksurface) 

      Three compartment upper module (TS-100 with lift system) Midsection (TS-700) Base module (TS-300 or TS-405) Center module (TS-500) Pivoting left/right worksurface Dedicated CPU side-storage module.  Finished back with lower rear-access service doors.

      TS4390 Treatment Station 

      Height: 72" | width: 43.5" | Base depth: 17.625" (countertop) |29.625" (with worksurface) 

       Three compartment upper module (TS-100 with lift system) Midsection (TS-700) Base module (TS-300 or TS-405) Center module (TS-500) Pivoting left/right worksurface.   Finished back with lower rear-access service doors.



    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamidmark-artizan-ts43
    • Familia de productoDental Equipment
    • Grupo de produtosArtizan® Expressions
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-01
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)72
    • Largura (polegadas)43.5
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 70.74
    • Título CSI MasterFormat 2014Dental Casework
    • Número OmniClass23-25 17 13
    • Título OmniclassDental Equipment

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States