Publicar produtos
Artizan® Expressions Treatment Station - TS36
Artizan® Expressions Treatment Station - TS36
    Midmark

    Artizan® Expressions Treatment Station - TS36

    Traduzido por Google,

    As Estações de Tratamento Artizan Expressions são estações de trabalho primárias para o operatório, fornecendo armazenamento e suporte na posição essencial de doze horas.

    Características padrão

    • Bases e detalhes em aço inoxidável sem costuras
    • ¾"-painel de construção em cavilha de madeira
    • Painéis de melamina fundida termicamente com bordas de 3 mm
    • Alças de níquel escovado
    • Dobradiças ocultas em aço de fecho suave
    • Sistemas de gaveta com fechamento suave de extensão total
    Especificação
    • TS3680 Treatment Station

       Height 72" | Width 36" | Base depth 22.25" (countertop) | 36" (with worksurface

      Two-compartment upper module (TS-100 with lift system) Midsection (TS-700) Base module (TS-300 or TS-405) Center module (TS-500) Pivoting left/right worksurface Finished back with lower rear-access service doors

      TS3690 Treatment Station 

      Height 72" | Width 36" | Base depth 17.625" (countertop) | 29.625" (with worksurface) 

       Two compartment upper module (TS-100 with lift system) Midsection (TS-700) Base module (TS-300 or TS-405) Center module (TS-500) Pivoting left/right worksurface Finished back (freestanding)


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamidmark-artizan-ts36
    • Familia de productoDental Equipment
    • Grupo de produtosArtizan® Expressions
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 70.74
    • Título CSI MasterFormat 2014Dental Casework
    • Número OmniClass23-25 17 13
    • Título OmniclassDental Equipment