Publicar produtos
Dental Assistant's Stool
Dental Assistant's Stool
    Midmark

    Dental Assistant's Stool

    4.7 de 5 estrelas4.7(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Ergonomia preferida

    Reduza a dor musculoesquelética comum na odontologia com um banco projetado para oferecer estilo premium, conforto excepcional e design ergonômico cuidadoso.

    Assentos de alto desempenho

    O sistema de assentos oferece um assento contornado com frente elevada para melhorar a distribuição de peso e o conforto geral, promovendo uma postura mais equilibrada.

    Borda frontal da cachoeira

    Maior conforto com bordas frontais em cascata que reduzem a pressão na parte de trás das coxas.

    Opções que aumentam o conforto

    Escolha um encosto com catraca opcional, um suporte de corpo com catraca com ajuste de altura ou um apoio para os pés integrado que se ajusta automaticamente à altura do assento.

    Especificação
    • Seat size:16.25" x 16"

      Optional ratcheted backrest:Intuitive height adjustment without knobs

      Body support:Ratchet release with height adjustment

      Integrated footrest:Automatically adjusts with seat height

      Cylinder height:Standard 21.7" - 27.5"or Short 17.8" - 20.8"

      Upholstery:Available in optional Ultraleather

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamidmark-assistant-stool
    • Familia de productoDental Equipment
    • Grupo de produtosDental Stools
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-11
    • Número de edição1
    • Largura (polegadas)24
    • Profundidade (polegadas)24
    Relacionado
    • Material principalEstofo
    • Material secundárioSheet metal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_51_22
    • Uniclass 2015 DescriçãoDental chairs
    • Código CSI MasterFormat 201411 74 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Dental Equipment
    • Número OmniClass23-25 17 13
    • Título OmniclassDental Equipment

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States