Publicar produtos
MIDMARK® 6211 SECURE LAPTOP WORKSTATION
Midmark

MIDMARK® 6211 SECURE LAPTOP WORKSTATION

4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
Traduzido por Google,

Esta estação de trabalho portátil de estilo tradicional traz a tecnologia de forma segura para o ponto de atendimento.

  • 26" de ajuste de altura de 23" a 49"
  • Sistema de segurança de laptop com chave
  • Prateleira de trabalho secundária
  • Dois rodízios de travamento total na frente travam a roda e giram simultaneamente
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamidmark-medical-6211-workstation
  • Familia de productoHealth Care Equipment and Furnishings
  • Grupo de produtosMidmark Workstations
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-07-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCMobilia
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código CSI MasterFormat 201412 56 70
  • Título CSI MasterFormat 2014Healthcare Furniture
  • Número OmniClass23-25 00 00
  • Título OmniclassMedical and Laboratory Equipment
  • Código CSI UniFormat IIE2020
  • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings

Disponibilidade da região

América do Norte
United States