Publicar produtos
Midmark Dental LED Operatory Light
Midmark

Midmark Dental LED Operatory Light

Traduzido por Google,

Lâmpada operatória LED Midmark Dental Onde muitas luzes são uma reflexão tardia da tecnologia antiga, a Lâmpada operatória LED Midmark Dental, com seu design de iluminação avançado, leva a qualidade da iluminação LED ao limite.

  • Fornece a luz branca de sombra real e reduzida que você precisa para identificar corretamente as sombras, ver detalhes e diagnosticar tecidos
  • Eficiência energética: consumo de energia de 22 watts, 50% menos do que a luz LED dental líder
  • Configuração segura de compósito verdadeiro: Midmark usa filtros para remover a luz azul de 470nm conhecida por curar compósitos. Outras empresas misturam cores ou adicionam revestimentos, mas não filtram verdadeiramente a frequência de luz responsável pela cura do compósito.
  • Luz branca brilhante: 27.000, 21.000 e 15.000 Lux
  • Borda suave: O LED da Midmark mantém uma borda suave ou enevoada para reduzir a fadiga ocular associada a diferenças acentuadas de contraste.
  • Operação silenciosa: O design eficiente elimina a necessidade de ventiladores barulhentos.
  • O design ergonômico de 3 eixos oferece controle completo, com opções de puxar, inclinar e girar, além de fácil acesso ao touchpad.
  • O controle do touchpad oferece três ajustes de intensidade, bem como uma configuração segura composta para evitar a cura prematura
  • A função de ligar/desligar controlado por movimento automático pode ser definida no touchpad com o simples toque de um botão
  • Adaptar facilmente a maioria dos pacotes Midmark
  • Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamidmark-operatory
    • Familia de productoSpecialized Lighting by Location or Use
    • Grupo de produtosLighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-08-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação médica

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States