Publicar produtos
PowerVac® G Dry Vacuum
PowerVac® G Dry Vacuum
PowerVac® G Dry Vacuum
    Midmark

    PowerVac® G Dry Vacuum

    Traduzido por Google,

    O Midmark PowerVac G fornece gerenciamento de energia sob demanda que cria
    um novo padrão para aspiradores odontológicos. Muitos aspiradores operam com força total, independentemente
    de demanda. O PowerVac G aumenta automaticamente a velocidade da bomba para corresponder
    demanda, dando-lhe exatamente o vácuo que você precisa - nem mais nem menos - e
    reduzindo o consumo de energia em até 83%.

    Especificação
    • Model: G3No. users: 3 – 5No. vacuums: 1Total HP: 3Vacuum ("Hg): up to 18Voltage: 208-230/60 HzTotal amps: 20Overall dimensions H x W x D: 59" x 22" x 22"Base dimensions H x W x D:25" x 22" x 20"Tank dimensions H x W x D:34" x 22" x 22"Shipping weight:Base – 431 lbTank – 90 lb

      Model: G5No. users: 5 – 7No. vacuums: 1Total HP: 3Vacuum ("Hg): up to 18Voltage: 208-230/60 HzTotal amps: 20Overall dimensions H x W x D: 59" x 22" x 22"Base dimensions H x W x D:25" x 22" x 20"Tank dimensions H x W x D:34" x 22" x 22"Shipping weight:Base – 431 lbTank – 90 lb

      Model: G6No. users: 6 – 10No. vacuums: 2Total HP: 6Vacuum ("Hg): up to 18Voltage: 208-230/60 HzTotal amps: 20 x 2Overall dimensions H x W x D: 59" x 56" x 22"Base dimensions H x W x D:25" x 22" x 20"Tank dimensions H x W x D:34" x 22" x 22"Shipping weight:Base – 431 lb x 2Tank – 90 lb x 2

      Model: G7No. users: 7 – 10No. vacuums: 1Total HP: 3Vacuum ("Hg): up to 18Voltage: 208-230/60 HzTotal amps: 20Overall dimensions H x W x D: 59" x 22" x 22"Base dimensions H x W x D:25" x 22" x 20"Tank dimensions H x W x D:34" x 22" x 22"Shipping weight:Base – 431 lbTank – 90 lb

      Model: G10No. users: 10 – 14No. vacuums: 2Total HP: 6Vacuum ("Hg): up to 18Voltage: 208-230/60 HzTotal amps: 20 x 2Overall dimensions H x W x D: 59" x 56" x 22"Base dimensions H x W x D:25" x 22" x 20"Tank dimensions H x W x D:34" x 22" x 22"Shipping weight:Base – 431 lb x 2Tank – 90 lb x 2

      Model: G14No. users: 14 – 20No. vacuums: 2Total HP: 6Vacuum ("Hg): up to 18Voltage: 208-230/60 HzTotal amps: 20 x 2Overall dimensions H x W x D: 59" x 56" x 22"Base dimensions H x W x D:25" x 22" x 20"Tank dimensions H x W x D:34" x 22" x 22"Shipping weight:Base – 431 lb x 2Tank – 90 lb x 2

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamidmark-powervac-g
    • Familia de productoDental Equipment
    • Grupo de produtosPowerVac® G Dry Vacuum
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
    • Número OmniClass23-25 17 13
    • Título OmniclassDental Equipment