Publicar produtos
Synthesis® Central Station - CS8 - 103.5" L x 95" H
Synthesis® Central Station - CS8 - 103.5" L x 95" H
Synthesis® Central Station - CS8 - 103.5" L x 95" H
    Midmark

    Synthesis® Central Station - CS8 - 103.5" L x 95" H

    Traduzido por Google,

    As Centrais de Síntese são a solução ideal para planos odontológicos multi-sala. Economizando espaço valioso, as estações centrais oferecem armazenamento em ambos os lados para o dentista e o assistente. Com uma largura de 18 polegadas, a Estação Central de Síntese requer aproximadamente 55% menos espaço do que uma instalação tradicional de parede e armário lateral. Mais espaço útil oferece maior flexibilidade para a utilização do seu espaço.

    Características padrão

    • estrutura de aço de calibre 18
    • Deslizamentos de rolamento de esferas de extensão total
    • Dobradiças de aço ocultas
    • Vários estilos de alça e painel
    • Painéis sem costura e gavetas de poliestireno


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamidmark-synthesis-cs8
    • Familia de productoDental Equipment
    • Grupo de produtosSynthesis® Cabinetry
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-01
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)95
    • Largura (polegadas)103.5
    • Profundidade (polegadas)18
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço Carbono
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 70.74
    • Título CSI MasterFormat 2014Dental Casework
    • Número OmniClass23-25 17 13
    • Título OmniclassDental Equipment