Publicar produtos
Synthesis® - Wall Hung Split Tall Cabinetry
Synthesis® - Wall Hung Split Tall Cabinetry
Synthesis® - Wall Hung Split Tall Cabinetry
Synthesis® - Wall Hung Split Tall Cabinetry
Synthesis® - Wall Hung Split Tall Cabinetry
Synthesis® - Wall Hung Split Tall Cabinetry
Synthesis® - Wall Hung Split Tall Cabinetry
    Midmark

    Synthesis® - Wall Hung Split Tall Cabinetry

    Traduzido por Google,

    O Synthesis Cabinetry oferece flexibilidade máxima com opções configuráveis para atender às suas necessidades - para hoje e amanhã. Torres de esterilização, torres de laboratório e armários altos suspensos na parede podem ser configurados para acesso a partir de posições sentadas ou em pé, oferecendo melhor suporte ergonômico. Armários altos estão disponíveis nas seguintes faixas de tamanho:

    Armários altos pendurados na parede:

    12", 15", 18" 21", 24" e 30" de largura
    18" de profundidade
    62" e 67" de altura

    Melhore sua visibilidade e alcance

    As prateleiras de fluxo angular alimentadas por gravidade melhoram a visibilidade e o acesso aos suprimentos, mesmo para itens armazenados na parte traseira do gabinete.

    Projete um espaço flexível

    Independentemente dos seus requisitos de estilo, existem várias opções de armazenamento pendurado na parede em uma variedade de tamanhos e acabamentos para ajudá-lo a criar um espaço de cuidados bonito e funcional.

    Otimize seu espaço no balcão

    Armários altos preservam superfícies de trabalho valiosas, permitindo que equipamentos de laboratório volumosos e esterilizadores sejam armazenados verticalmente.

    Especificação
    • Shell + Frame

      Powder-coated, 18-gauge cold rolled steel; multi-piece; riveted and press joined (Tog-L-Loc®)

      Door + Drawer Front/Back

      12 mm seamless polymer-covered front; melamine back (Frost color)

      Door + Drawer Core

      45 lb LEED® IEQ compliant MDF board, 3/4 inch thick (all composite wood material to meet CARB P2 emission standard of CARB regulation 91320.4)

      Hinges

      Manufacturer's standard Blum®, concealed, self-closing, 110° opening, nickel-plated metal, clip-on mount, three adjustment points (150 lb capacity)

      Pulls

      128 mm pull offering for Serenity, Transcend and Pinnacle style panels; integrated front pull design (Cove style); recessed clear snap-on handle with interchangeable color strips (Renew style)

      Seamless Drawer Construction

      One-piece, molded polystyrene drawer bodies with rounded corners (Frost color)

      Slides

      Manufacturer's standard Accuride® Aero (100 lb capacity) ball bearing slides; Accuride model 3832 (100 lb capacity) for pullout writing surfaces and waste cans; and heavy duty Accuride model 3640 (200 lb capacity) slide for file drawers and heavy-duty pullout shelves

      Security

      Keyed and keyless locks options

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamidmark-synthesis-wall-hung-split-tall-cabinetry
    • Familia de productoDental Equipment
    • Grupo de produtosSynthesis® Cabinetry
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 70.74
    • Título CSI MasterFormat 2014Dental Casework
    • Número OmniClass23-25 17 13
    • Título OmniclassDental Equipment