Publicar produtos
Synthesis® - Wall Hung Sink Base Cabinetry
Synthesis® - Wall Hung Sink Base Cabinetry
Synthesis® - Wall Hung Sink Base Cabinetry
Synthesis® - Wall Hung Sink Base Cabinetry
    Midmark

    Synthesis® - Wall Hung Sink Base Cabinetry

    Traduzido por Google,

    O Synthesis Cabinetry oferece várias opções de armazenamento projetadas para atender às suas necessidades, tanto para hoje quanto para o futuro. Os armários de base tradicionais e suspensos na parede estão disponíveis em várias configurações de portas e gavetas para ajudá-lo a criar a solução de armazenamento perfeita para suas instalações.

    À medida que suas necessidades mudam, suas configurações de armazenamento também são fáceis de mudar. Os armários de base estão disponíveis nas seguintes faixas de tamanho:

    Armários de base suspensos na parede:

    12" 15" 18" 21" 24" e 30" de largura
    18" de profundidade
    19" e 25" de altura

    Aumente sua eficiência

    Especialmente concebidos para a eficiência, os armários Synthesis eliminam espaços desperdiçados e ajudam a melhorar a organização dos suprimentos.

    Crie um ambiente mais silencioso

    Reduza o ruído dos fechamentos de armários e gavetas com corrediças e dobradiças de fechamento suave de extensão total. Projetado para reduzir ao mínimo os ruídos do gabinete, você pode ajudar a reduzir o estresse do paciente criando um ambiente de atendimento mais silencioso.

    Especificação
    • Shell + Frame

      Powder-coated, 18-gauge cold rolled steel; multi-piece; riveted and press joined (Tog-L-Loc®)

      Door + Drawer Front/Back

      12 mm seamless polymer-covered front; melamine back (Frost color)

      Door + Drawer Core

      45 lb LEED® IEQ compliant MDF board, 3/4 inch thick (all composite wood material to meet CARB P2 emission standard of CARB regulation 91320.4)

      Hinges

      Manufacturer's standard Blum®, concealed, self-closing, 110° opening, nickel-plated metal, clip-on mount, three adjustment points (150 lb capacity)

      Pulls

      128 mm pull offering for Serenity, Transcend and Pinnacle style panels; integrated front pull design (Cove style); recessed clear snap-on handle with interchangeable color strips (Renew style)

      Seamless Drawer Construction

      One-piece, molded polystyrene drawer bodies with rounded corners (Frost color)

      Slides

      Manufacturer's standard Accuride® Aero (100 lb capacity) ball bearing slides; Accuride model 3832 (100 lb capacity) for pullout writing surfaces and waste cans; and heavy duty Accuride model 3640 (200 lb capacity) slide for file drawers and heavy-duty pullout shelves

      Security

      Keyed and keyless locks options

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamidmark-synthesis-wall-hung-sink-base-cabinetry
    • Familia de productoDental Equipment
    • Grupo de produtosSynthesis® Cabinetry
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 70.74
    • Título CSI MasterFormat 2014Dental Casework
    • Número OmniClass23-25 17 13
    • Título OmniclassDental Equipment