Publicar produtos
Synthesis® Steri-Center - 10'
Midmark

Synthesis® Steri-Center - 10'

Traduzido por Google,
  • Disponível em configurações de 8', 10' ou 12' ou configurações personalizadas
  • Dobradiças de abertura suave, ocultas e de 110 graus
  • Rolamento de esferas de fechamento suave e extensão total desliza para durabilidade e facilidade de uso
  • A estrutura de aço durável oferece longa vida útil e desempenho consistente de gavetas e portas
  • Painéis revestidos de polímero sem costura e gavetas de poliestireno sem costura para controle de assepsia adequado
  • Vários estilos de alça e painel

Especificação
    1. Door and Drawer Finish – PVC thermofoil (solid, metallic and woodgrain colors)
    2. Frame Finish – PVC thermofoil over electrostatic powder-coated baked-on paint (metallic and woodgrain colors), electrostatic powder-coated baked-on paint (solid colors)
    3. Frame Material – 18-gauge cold-rolled steel
    4. Slides – Soft close full-extension ball-bearing and secured to a steel foundation
    5. Hinges - Soft-close, concealed, 110-degree opening, nickel-plated metal, and clip-on mount
    6. Drawers – One-piece seamless polystyrene drawers 
    7. Handles – Integrated, insert and brushed-nickel pull styles
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamidmark-synthesis-steri-center-10
  • Familia de productoDental Equipment
  • Grupo de produtosSynthesis® Cabinetry
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-11
  • Número de edição1
  • Largura (polegadas)120
  • Profundidade (polegadas)25
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioSheet metal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Código CSI MasterFormat 201412 35 70.74
  • Título CSI MasterFormat 2014Dental Casework
  • Número OmniClass23-25 17 13
  • Título OmniclassDental Equipment