Publicar produtos
Synthesis® Treatment Station - TS3 - 32" H
Synthesis® Treatment Station - TS3 - 32" H
    Midmark

    Synthesis® Treatment Station - TS3 - 32" H

    Traduzido por Google,

    As Estações de Tratamento de Síntese Midmark são estações de trabalho primárias para a cirurgia odontológica, fornecendo armazenamento e suporte na posição essencial de doze horas.

    Características padrão

    • estrutura de aço de calibre 18
    • Rolamento de esferas de fechamento suave e extensão total desliza para durabilidade e facilidade de uso
    • Dobradiças de abertura suave, ocultas e de 110 graus
    • Vários estilos de alça e painel
    • Painéis sem costura e gavetas de poliestireno


    Especificação
    • TS3 – Base only

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamidmark-synthesis-ts3
    • Familia de productoDental Equipment
    • Grupo de produtosSynthesis® Cabinetry
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-01
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)32
    • Largura (polegadas)43.63
    • Profundidade (polegadas)23
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço Carbono
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 70.74
    • Título CSI MasterFormat 2014Dental Casework
    • Número OmniClass23-25 17 13
    • Título OmniclassDental Equipment

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States