O Synthesis Cabinetry oferece várias opções de armazenamento projetadas para atender às suas necessidades, tanto para hoje quanto para o futuro. Os armários de base tradicionais e suspensos na parede estão disponíveis em várias configurações de portas e gavetas para ajudá-lo a criar a solução de armazenamento perfeita para suas instalações.
À medida que suas necessidades mudam, suas configurações de armazenamento também são fáceis de mudar. Os armários de base estão disponíveis nas seguintes faixas de tamanho:
Armários de base suspensos na parede:
12" 15" 18" 21" 24" e 30" de largura
18" de profundidade
19" e 25" de altura
Aumente sua eficiência
Especialmente concebidos para a eficiência, os armários Synthesis eliminam espaços desperdiçados e ajudam a melhorar a organização dos suprimentos.
Crie um ambiente mais silencioso
Reduza o ruído dos fechamentos de armários e gavetas com corrediças e dobradiças de fechamento suave de extensão total. Projetado para reduzir ao mínimo os ruídos do gabinete, você pode ajudar a reduzir o estresse do paciente criando um ambiente de atendimento mais silencioso.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |