Publicar produtos
UltraComfort® and UltraTrim® Dental Chair
Midmark

UltraComfort® and UltraTrim® Dental Chair

4.3 de 5 estrelas4.3(8 avaliações)
Traduzido por Google,

Obtenha acesso clínico excepcional ao paciente com um encosto de cadeira mais estreito e 40% mais fino que nosso encosto de cadeira padrão. O design patenteado do encosto da cadeira apresenta uma estrutura de alumínio fundido com apoios de braços integrados que são posicionados com as costas para entrada e saída do paciente sem impedimentos.

Sistema de direção

A cadeira UltraTrim vem de fábrica com controles de cadeira programáveis e um sistema de acionamento hidráulico para uma operação suave, silenciosa e precisa.

Apoios de braços integrados

Mantenha os pacientes confortáveis e seguros com um design patenteado de encosto de cadeira que apresenta um encosto de alumínio fundido com apoios de braços integrados que acomodam as principais áreas de apoio ao paciente dos cotovelos e ombros internos e são posicionados automaticamente para entrada e saída de pacientes sem impedimentos.

Estofamento

Disponível em sua escolha de Ultraleather® sem costura e macio e uma versão com costuras limitadas do estofamento Ultraleather.


Especificação
    1. Hydraulic cantilever system
    2. Automatic armrests
    3. Seamless upholstery
    4. Double-articulating headrest
    5. Programmable foot-switch control
    6. Two hip-post-mounted programmable controls
    7. Chair swivels 60 degrees (30 degrees each side of center)
    8. Concept LR chair swivels 30 degrees (15 degrees each side of center)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamidmark-ultracomfort
  • Familia de productoDental Equipment
  • Grupo de produtosUltraComfort Chairs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalEstofo
  • Material secundárioSheet metal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCMobilia
  • Código CSI MasterFormat 201411 74 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Dental Equipment
  • Número OmniClass23-25 17 13
  • Título OmniclassDental Equipment
  • Código CSI UniFormat IIE
  • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

Disponibilidade da região

América do Norte
United States