Publicar produtos
UltraTrim® Dental Chair, console mount, and Asepsis 21 Delivery Unit
Midmark

UltraTrim® Dental Chair, console mount, and Asepsis 21 Delivery Unit

4.8 de 5 estrelas4.8(39 avaliações)
Traduzido por Google,

As cadeiras odontológicas Midmark UltraComfort e UltraTrim são o máximo em conforto para o paciente. Com suas costas totalmente contornadas e design exclusivo de suporte lombar, a cadeira manterá os pacientes apoiados e confortáveis mesmo nos procedimentos mais longos.

  • O design patenteado do encosto da cadeira apresenta um encosto de alumínio fundido com braços integrados.
  • Apoios de braços integrados embalam as principais áreas de apoio ao paciente dos cotovelos e ombros internos, proporcionando uma experiência confortável e segura ao paciente.
  • Os apoios de braço são posicionados automaticamente para entrada e saída de pacientes sem ônus.
  • Vários controles de cadeira são padrão, apresentando quatro predefinições programáveis para colocação quase sem esforço da cadeira e do paciente em sua posição preferida.
  • Disponível em sua escolha de Ultraleather® sem costura e macio e uma versão com costuras limitadas do estofamento Ultraleather.

A Unidade de Entrega Assepsis 21® oferece qualidade e confiabilidade em um pacote elegante, compacto e de preço acessível. O coração desta unidade de entrega é a patenteada Midmark Kink Valve, que oferece desempenho e confiabilidade e é respaldada por uma garantia limitada de 10 anos.

  • As superfícies são lisas e fáceis de limpar.
  • Três posições automáticas da peça de mão Kink Valve são padrão.
  • Ajuste individual do volume de água e ajuste individual da pressão do ar
  • Sistema de água autónomo com interruptor selector de água/garrafa da cidade
  • Caixa de junção elegante e com contornos
  • Controle de cadeira com touchpad programável




Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamidmark-ultratrim-console
  • Familia de productoDental Equipment
  • Grupo de produtosUltraTrim Chairs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalEstofo
  • Material secundárioSheet metal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCMobilia
  • Código CSI MasterFormat 201411 74 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Dental Equipment
  • Número OmniClass23-25 17 13
  • Título OmniclassDental Equipment
  • Código CSI UniFormat IIE
  • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

Disponibilidade da região

América do Norte
United States