Publicar produtos
Next Generation Midmark M9® Steam Sterilizer
Next Generation Midmark M9® Steam Sterilizer
Next Generation Midmark M9® Steam Sterilizer
Next Generation Midmark M9® Steam Sterilizer
Next Generation Midmark M9® Steam Sterilizer
Next Generation Midmark M9® Steam Sterilizer
Next Generation Midmark M9® Steam Sterilizer
Next Generation Midmark M9® Steam Sterilizer
Next Generation Midmark M9® Steam Sterilizer
Next Generation Midmark M9® Steam Sterilizer
    Midmark

    Next Generation Midmark M9® Steam Sterilizer

    Traduzido por Google,

    Os esterilizadores a vapor Midmark são projetados para ajudar a tornar o processamento de instrumentos o mais fácil e automatizado possível. Apresentando uma interface de usuário intuitiva, orientação na tela, notificações úteis e instruções passo a passo na tela sensível ao toque, esses esterilizadores podem ajudar a reduzir o estresse e melhorar a segurança com um processo padronizado.

    Durabilidade

    Obtenha um ciclo de vida aumentado de 25.000 ciclos – 2,5 vezes maior que os modelos anteriores – graças a uma câmara completamente reprojetada.

    Fluxo de trabalho

    Navegue pela configuração do ciclo e por outros processos com uma tela sensível ao toque de 5 polegadas, transparente e resistente a impressões digitais, que você pode utilizar usando luvas.

    Conformidade

    Mantenha-se preparado para auditorias com lembretes e notificações do dispositivo, autenticação de usuário, armazenamento ilimitado de eventos de cuidados de rotina durante a vida útil do esterilizador e manutenção automatizada de registros de ciclos.

    Especificação
    • LENGTH WITH PLUG

      20.5" (52 cm)

      WIDTH

      15.8" (40.1 cm)

      HEIGHT

      16.6" (42.2 cm)

      SUPPORT SURFACE REQUIREMENTS

      19.8" x 23.5" (50.3 x 59.7 cm)

      CHAMBER

      9" x 15" (22.9 x 38.1 cm)

      TRAYS

      Standard Tray, Large
      (Usable tray area)
      7.3" x 12" x .9" (18.6 x 30.5 x 2.2 cm)

      Standard Tray, Small
      (Usable tray area)
      5.6" x 12" x .9" (14.3 x 30.5 x 2.2 cm)

      Pouch Rack: 5 slot

      UNIT WEIGHT

      82 lb (37.2 kg)

      SHIPPING WEIGHT

      92 lb (41.7 kg)

      WATER RESERVOIR CAPACITY

      1.1 gal (4.1 L) to full mark
      .6 gal (2.3 L) usable volume

      ELECTRICAL REQUIREMENTS

      115 VAC, 12 Amp, 50/60 Hz



    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanext-generation-midmark-m9-sterilizer
    • Familia de productoDental Equipment
    • Grupo de produtosSteam Sterilizers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-06-24
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)16.1
    • Largura (polegadas)15.3
    • Profundidade (polegadas)20.38
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)73
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
    • Número OmniClass23-25 17 13
    • Título OmniclassDental Equipment