Publicar produtos
Ritter 244 Barrier-Free Bariatric Power Treatment Table
Midmark

Ritter 244 Barrier-Free Bariatric Power Treatment Table

Traduzido por Google,
A mesa de tratamento de energia bariátrica sem barreiras Ritter 244 oferece acessibilidade e dignidade para seu paciente, ao mesmo tempo em que promove segurança e atendimento eficiente ao paciente para você e sua equipe. A capacidade de peso de 850 libras o torna pronto, disposto e capaz de levantar com segurança seus pacientes com necessidades especiais uma e outra vez. Com uma incrível altura baixa de 18", o Ritter 244 fornece a solução para a pergunta muito comum: "Como vamos colocar e retirar nossos pacientes com necessidades especiais com segurança e eficácia da mesa de tratamento?" Ao abaixar o assento para 18 polegadas, o Ritter 244 realiza essa tarefa às vezes difícil, tornando-se uma rotina muito simples, exigindo o mínimo de assistência de você e de sua equipe.
  • Altura de potência, costas e inclinação
  • Trendelenburg reverso
  • Capacidade de peso do paciente de 850 libras
  • Ajuste de altura do assento de 18" a 34"
  • assento largo de 32"
  • Padrão de controle manual
  • Atende UL 60601-1 e CAN/CSA C22.2 No. 601.1-M90
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaritter-244
  • Familia de productoHealth Care Equipment and Furnishings
  • Grupo de produtosPower Procedures Tables & Chairs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-04-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All

Disponibilidade da região

América do Norte
United States