Publicar produtos
Ritter 280 Side Chair w/ Arms
Ritter 280 Side Chair w/ Arms
Ritter 280 Side Chair w/ Arms
    Midmark

    Ritter 280 Side Chair w/ Arms

    Traduzido por Google,

    O 280 é um assento macio e confortável para seus pacientes na sala de exames, sala de espera e recepção. E o design da perna de recuo de proteção de parede permite que a cadeira fique perto da parede sem danificá-la.

    Conforto Assento e encosto estofados e contornados

    Estabilidade Estrutura em tubo de aço preto com pintura eletrostática a pó e pés niveladores

    Opções Disponíveis com ou sem braços de cadeira de plástico de alto impacto

    Especificação
    • Weight Capacity: 400 lb

      Seat Height: 18"

      Feet: Adjustable leveling with wall-saver design

      Seat Cushion Dimensions: 18.5" W x 19.5" D

      Seat Cushion Thickness: 2"

      Back Cushion Dimensions: 18.5" W x 13.5" H

      Inside Arm Width: 17.5" (on model with arms)

      Outside Arm Width: 23.5" (on model with arms)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaritter-280-arms
    • Familia de productoHealth Care Equipment and Furnishings
    • Grupo de produtosSeating
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-01
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)33.5
    • Largura (polegadas)23.5
    • Profundidade (polegadas)24
    Relacionado
    • Material principalEstofo
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)36
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Número OmniClass23-25 45 11 19
    • Título OmniclassPatient Seating
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS