Publicar produtos
Balcony with Vinstra glass railing
Midthaug

Balcony with Vinstra glass railing

3.4 de 5 estrelas3.4(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Varandas com características únicas tanto para o desenvolvedor quanto para os moradores: Processo de entrega de alta qualidade e custo-benefício, longevidade e manutenção mínima. Nossas varandas são escaláveis em profundidades de 1 a 3 metros e comprimentos de até 5,8 metros. Duas varandas retangulares podem ser conectadas em forma de L. As varandas podem ser combinadas com todos os modelos de guarda corpo no sistema modular Midthaug. Neste caso o modelo Vinstra: Painéis de vidro montados em suportes de aço inox no interior de trilhos de vigas de aço.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBM_Balc_Vinstra
  • Familia de productoBalcony systems
  • Grupo de produtosBalkong + Vinstra
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-10-15
  • Número de edição2
  • Altura (mm)1250
  • Largura (mm)4800
  • Profundidade (mm)3000
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emNorway
  • Fabricado emNorway
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Varandas

Disponibilidade da região

Europa
Norway