Publicar produtos
F1100-C Floor Drain
MIFAB

F1100-C Floor Drain

Traduzido por Google,

MIFAB® F1100-C ralo de piso de ferro fundido lacado com flange de ancoragem, anel de fixação de membrana de ferro fundido com orifícios primários e secundários para membrana de impermeabilização e filtro de bronze-níquel com acabamento acetinado padrão com aço inoxidável resistente a vandalismo todos em parafusos de chave (Para não-membrana andares, exclua -C do número da série).

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaF1100-C
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de produtosFloor and Area Drains » Catch Basins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Uniclass 2015 CódigoSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBelow ground gravity drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilidade da região

América do Norte
United States