Publicar produtos
MC-10D-27 Double, Horizontal, Adjustable Water Closet Carrier with Auxiliary Inlet
MIFAB

MC-10D-27 Double, Horizontal, Adjustable Water Closet Carrier with Auxiliary Inlet

Traduzido por Google,

MIFAB® MC-10D-27 Series duplo, horizontal, suporte de vaso sanitário ajustável com encaixe de ferro fundido lacado, 4” (102) sem desperdício do cubo, 2” (51) sem conexão de ventilação do cubo, 2” (51) sem entrada auxiliar do cubo conexão, espelhos ajustáveis com gaxetas de ferro fundido lacado, apoios de pés universais em ferro fundido montados no piso, niples ABS de rosca cônica de 8” ajustáveis com tampas de teste integrais, juntas de neoprene, ferragens, protetores de haste roscada e porcas de acabamento cromado polido.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMC-10D-27
  • Familia de productoFixture Carriers
  • Grupo de produtosHorizontal Fixture Carriers » Long Barrel Horizontal Fixture Carriers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_09_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung WC support brackets
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniclassWater Closets 

Disponibilidade da região

América do Norte
United States
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit