Publicar produtos
T1400 6″ Wide Presloped Trench Drain System
MIFAB

T1400 6″ Wide Presloped Trench Drain System

Traduzido por Google,

MIFAB® T1400 Série 6” de largura, 39,40” de comprimento, pré-inclinação (0,5%) ou sistema de drenagem de vala neutra. O corpo é fabricado em polipropileno. Cada corpo tem quatro abas, com 20” de distância, para amarração e nivelamento do vergalhão nº 3. Os corpos têm extremidades interligadas, um fundo arredondado para drenagem eficiente de líquidos e têm recortes semicirculares escalonados em cada lado na parte inferior para permitir o fluxo de concreto sob o corpo. As saídas final e inferior estão disponíveis em conexões de saída sem hub de 3” e 4”. As opções de grade incluem ferro dúctil, aço galvanizado, aço inoxidável e plástico, juntamente com hardware de travamento de grade para cada grade para prender ao corpo. Estas grelhas estão disponíveis nas Classes A, B, C, D e E juntamente com a conformidade ADA (consulte as páginas 33-35). Bacias de captura também estão disponíveis.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaT1400
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de produtosTrench Drains » All
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização

Disponibilidade da região

América do Norte
United States
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit