Publicar produtos
T4000-HDSC Heavy Duty Trench Drainage System
MIFAB

T4000-HDSC Heavy Duty Trench Drainage System

Traduzido por Google,

Série MIFAB® T4000-HDSC (especifique o número do modelo para a largura e profundidade necessárias), 80” de comprimento, sistema de drenagem de serviço pesado não inclinado. O corpo é fabricado em aço de calibre 14 e acabado com um revestimento epóxi em pó resistente a ácidos. Cada corpo tem um flange de ancoragem de 3” de largura em cada lado rebaixado 2 3/4” para baixo a partir do topo com orifícios de fixação separados de 15” para amarração e nivelamento do vergalhão nº 4. Os corpos têm extremidades flangeadas para conectar uns aos outros com uma junta de borracha de neoprene no meio. Completo com tampas fabricadas de calibre 7 para serviço pesado, epóxi em pó, revestimento resistente a ácidos.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaT4000-HDSC
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de produtosTrench Drains » All
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCAlarme
  • Uniclass 2015 CódigoSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBelow ground gravity drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Facility Trench Drains
  • Número OmniClass23-39 29 13 19
  • Título OmniclassSurface Water Drainage Systems
  • Código CSI UniFormat IID2040
  • Título CSI UniFormat IIRain Water Drainage

Disponibilidade da região

América do Norte
United States