Publicar produtos
BIG MAX HDPE Grease Interceptor
BIG MAX HDPE Grease Interceptor
    MIFAB

    BIG MAX HDPE Grease Interceptor

    Traduzido por Google,
    MIFAB® BIG MAX Série HDPE Interceptor de Graxa Moldado Rotacionalmente. A unidade deve incluir: espessura de parede uniforme de 3/8", sifão de vedação profunda coberto pela tampa, desvio de alívio de ar interno, sistema de tampa ajustável, placa de orifício calibrada em aço inoxidável (controle de fluxo interno), acesso à porta de amostra e 4" sem entrada do cubo e conexões de saída. A tampa composta de aço fornece vedação à prova d'água/gás e tem um mínimo de 20.000 lbs. Capacidade de carga. A tampa é projetada de acordo com os requisitos de carga da AASHTO H20. O interceptor deve ser testado e certificado de acordo com o padrão PDI PDI-G101, CSA B481, ASME A112.14.3 e listado com IAPMO Os interceptores de graxa Big Max também estão em conformidade com o Código Internacional de Encanamento (IPC) / ICC pela IAPMO Para uso interno/externo.
    Especificação
    • SKUs: BIG-500, BIG-750, BIG-1150
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabig-max-hdpe-grease-interceptor
    • Familia de productoInterceptors
    • Grupo de produtosGrease Interceptors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
    • Código ETIMEC010271
    • Nome ETIMOil/petrol/grease trap
    • Nome UNSPSCTraps and strainers
    • Código UNSPSC401425
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDrainage traps and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201446 25 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Grease Traps
    • Número OmniClass23-27 37 11
    • Título OmniclassGrease Traps
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING