Publicar produtos
BIG MAX HDPE Oil Interceptor
MIFAB

BIG MAX HDPE Oil Interceptor

Traduzido por Google,

Interceptor de óleo moldado rotacionalmente em PEAD da série MIFAB® BIG-O. A unidade deve incluir: 3/8” de espessura de parede uniforme, sifão de vedação profunda coberto por tampa, sistema de tampa ajustável, placa de orifício calibrada em aço inoxidável (controle de fluxo interno), by-pass de alívio de ar interno, conjunto de extração de óleo ajustável (1 1 /2″) em cada lado, conexões de ventilação dupla (3″) em cada lado, acesso à porta de amostra e 4″ sem conexões de entrada e saída do hub. A tampa composta de aço fornece vedação à prova d'água/gás e tem um mínimo de 20.000 lbs. Capacidade de carga. A tampa é projetada de acordo com os requisitos de carga da AASHTO H20.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBIG-MAX-OIL-INTERCEPTOR
  • Familia de productoInterceptors
  • Grupo de produtosOil Interceptors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Código ETIMEC010271
  • Nome ETIMOil/petrol/grease trap
  • Nome UNSPSCTraps and strainers
  • Código UNSPSC401425
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDrainage traps and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201446 25 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Número OmniClass23-27 37 13
  • Título OmniclassOil Traps
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING