Publicar produtos
Lead Free* Liquid-Fill Angle Thermometer - LFTL
Watts

Lead Free* Liquid-Fill Angle Thermometer - LFTL

4.4 de 5 estrelas4.4(16 avaliações)
Traduzido por Google,
Os termômetros de ângulo de enchimento líquido da série LFTL sem chumbo* são usados em aplicações HVAC comerciais, residenciais e institucionais. É um modelo do tipo tubo de vidro selado com caixas de polipropileno, lente de vidro, fluido sensor de leito sem mercúrio e poços termométricos de latão sem chumbo*. A precisão é de +/-2 % da escala total. Disponível em várias escalas de classificação de temperatura.
Especificação
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, thermometer, gauges

    Features

    • Sealed glass tube type models with a Valox case, glass lens, and Lead Free* brass thermowells
    • Accuracy is +/-2% of full scale using non-mercury sensing fluids
    • Designed for use in a variety of commercial, residential, and institutional HVAC applications
    • Available in various temperature rating scales
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAngle-Thermometer-LFTL
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosGauges > Thermometers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolipropileno
  • Material secundárioLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Código ETIMEC011165
  • Nome ETIMBimetal thermometer
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_34_88
  • Uniclass 2015 DescriçãoTemperature gauges
  • Código CSI MasterFormat 201440 74 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Temperature Measurement
  • Número OmniClass23-27 11 11
  • Título OmniclassTemperature Measuring Instrument And Controls
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING