Publicar produtos
BIG-R BIG MAX Rice Interceptor
MIFAB

BIG-R BIG MAX Rice Interceptor

Traduzido por Google,

Interceptor de arroz moldado rotacionalmente em HDPE da série MIFAB® BIG-R. A unidade deve incluir: defletores de filtro duplo com perfurações de ¼”, sifão de vedação profunda coberto por tampa, sistema de tampa ajustável, acesso à porta de amostra e conexões de entrada e saída de 4″ sem hub. A tampa composta de aço fornece vedação à prova d'água/gás e tem um mínimo de 20.000 lbs. Capacidade de carga. A tampa é projetada de acordo com os requisitos de carga da AASHTO H20.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBIG-R
  • Familia de productoInterceptors
  • Grupo de produtosHair/Lint/Other Interceptors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização