Publicar produtos
BIG-S BIG MAX HDPE Solids Interceptor
BIG-S BIG MAX HDPE Solids Interceptor
    MIFAB

    BIG-S BIG MAX HDPE Solids Interceptor

    Traduzido por Google,
    MIFAB® BIG-S Series Interceptor de sólidos moldados rotativamente HDPE. A unidade deve incluir: espessura de parede uniforme de 3/8”, defletor de retenção de sólidos com passagem elevada de 3″ de diâmetro, sistema de tampa ajustável, acesso à porta de amostra e conexões de entrada e saída de 4″ sem hub. A tampa composta de aço fornece vedação à prova d'água/gás e tem um mínimo de 20.000 lbs. Capacidade de carga. A tampa é projetada de acordo com os requisitos de carga da AASHTO H20.
    Especificação
    • SKUs: BIG-55-S, BIG-140-S, BIG-300-S
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabig-s-big-max-hdpe-solids-interceptor
    • Familia de productoInterceptors
    • Grupo de produtosSediment and Solid Interceptors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
    • Nome UNSPSCTraps and strainers
    • Código UNSPSC401425
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDrainage traps and accessories
    • Número OmniClass23-27 37 00
    • Título OmniclassLiquid Traps
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING