Publicar produtos
C Rubber Support with 13/16″ Galvanized Steel Channel
MIFAB

C Rubber Support with 13/16″ Galvanized Steel Channel

Traduzido por Google,
A C-Port mais vendida, o suporte de canal da Série C foi projetado para suporte superior de sistemas de tubulação de gás e refrigeração, bandeja de cabos, conduíte elétrico, linhas múltiplas, equipamentos HVAC e centenas de outras aplicações.
Especificação
  • SKUs: C10, C20, C30, C40, C48
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicac-rubber-support
  • Familia de productoC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • Grupo de produtosRubber Supports
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBorracha
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
  • Código ETIMEC011121
  • Nome ETIMPipe support
  • Nome UNSPSCRubber support block
  • Código UNSPSC30151509
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_61_62
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipeline supports
  • Código CSI MasterFormat 201422 05 29
  • Título CSI MasterFormat 2014Hangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • Número OmniClass23-27 43 13
  • Título OmniclassMechanical Pipe Supports