Publicar produtos
C1430-RD Stainless Steel Smooth Access Cover with Bronze Cleanout Plug and Screw
MIFAB

C1430-RD Stainless Steel Smooth Access Cover with Bronze Cleanout Plug and Screw

Traduzido por Google,

Tampão de limpeza de bronze fundido Série MIFAB® C1430-RD com tampa de acesso redonda e lisa em aço inoxidável (especifique o diâmetro) e parafuso de ancoragem de 3 ½” de comprimento.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaC1430-RD
  • Familia de productoCleanouts
  • Grupo de produtosAccess Covers » Floor Access Cover Cleanouts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriçãoPlumbing
  • Código CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Título CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Número OmniClass23-11 21 21 17
  • Título OmniclassCleanouts
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING