Modelo AL-201412 e ALTC-M18 Carcaça de Perseguição de Tubo Médio e Meio-fio de 18"
8 recuos de localização do selo de saída Sigrist por lado
16 total por habitação
Modelo de Habitação # AL-201412: 20,5" L x 14,5" W x 13,5" H
Modelo de freio # ALTC-M18: 18,5" C x 12,5" L x 18" A
Nota: A altura total do Alojamento de Perseguição de Tubo montado no topo da Curva Sigrist é de 28,5” de altura -
Há uma saia/sobreposição de 3” do Pipe Chase Housing para baixo sobre o topo do meio-fio.
*** As dimensões são nominais e podem ser revisadas sem aviso prévio
Por favor, esteja ciente de que todas as caixas e freios são vendidos separadamente.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |