Publicar produtos
CXW Widebody Rubber Support
MIFAB

CXW Widebody Rubber Support

Traduzido por Google,
A Série CXW é um suporte econômico para conduítes e tubulações mais pesadas, bem como quaisquer outras aplicações de serviço pesado. Tal como acontece com o CXP, o CXW é adequado para muitos tipos de materiais de cobertura ou outras superfícies planas.
Especificação
  • SKUs: CXW12, CXW24, CXW36
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacxw-widebody-rubber-support
  • Familia de productoC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • Grupo de produtosWidebody Rubber Supports
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBorracha
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
  • Código ETIMEC011121
  • Nome ETIMPipe support
  • Nome UNSPSCRubber support block
  • Código UNSPSC30151509
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_61_62
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipeline supports
  • Código CSI MasterFormat 201422 05 29
  • Título CSI MasterFormat 2014Hangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • Número OmniClass23-27 43 13
  • Título OmniclassMechanical Pipe Supports