Publicar produtos
F1100-EG Oval Funnel Floor Drain
MIFAB

F1100-EG Oval Funnel Floor Drain

Traduzido por Google,

Dreno de piso de ferro fundido lacado série MIFAB® F1100-EG com flange de ancoragem, orifícios de drenagem e funil de boca aberta padrão de 4” (102) x 9” (235) (especifique o acabamento do filtro) com parafusos de chave Allen de aço inoxidável resistentes a vandalismo. (Para pisos de membrana, use a série MIFAB F1100-CEG.)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaF1100-EG
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de produtosFloor and Area Drains » Catch Basins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização