Publicar produtos
FS1530 Floor Area and Indirect Sanitary Waste Drain 8″ x 4″ x 4″
MIFAB

FS1530 Floor Area and Indirect Sanitary Waste Drain 8″ x 4″ x 4″

Traduzido por Google,

MIFAB® FS1530 Série 8” x 4” x 4” área de piso em ferro fundido profundo e ralo sanitário indireto completo com interior revestido em porcelana esmaltada resistente a ácidos e grelha solta. Filtro de cúpula de alumínio anti-respingo incluído.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFS1530
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de produtosFloor and Area Drains » Catch Basins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Uniclass 2015 CódigoAc_35
  • Uniclass 2015 DescriçãoMedical, health, welfare and sanitary activities
  • Código CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains
  • Código CSI UniFormat IID2030
  • Título CSI UniFormat IISanitary Waste