Publicar produtos
FS520-30 Deep PVC Floor Sink
MIFAB

FS520-30 Deep PVC Floor Sink

Traduzido por Google,

As pias de piso de PVC FS520-30 são fabricadas com material de PVC para fornecer o máximo em design sanitário. O material de PVC possui excelente resistência a produtos químicos, como os ácidos contidos em frutas, vegetais e gorduras. A superfície lisa e uniforme é fácil de limpar e a pia do piso não lasca nem enferruja. As pias de piso de PVC são leves para facilitar o manuseio, instalação e transporte. As pias de piso de PVC estão disponíveis com filtro de fundo de cúpula opcional e com configurações de grade de PVC completo, três quartos ou metade de PVC, níquel bronze ou aço inoxidável.

Especificação
  • FS520-30 Deep PVC Floor Sink

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafs520-30-deep-pvc-floor-sink
  • Familia de productoFloor Sinks
  • Grupo de produtosSquare Floor Sinks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoof, floor and paving drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains