Publicar produtos
FS520 8″ x 8″ x 6″ Deep Floor Sink
MIFAB

FS520 8″ x 8″ x 6″ Deep Floor Sink

4.3 de 5 estrelas4.3(6 avaliações)
Traduzido por Google,

MIFAB® FS520 Série 8” x 8” x 6” área de piso em ferro fundido profundo e dreno de esgoto indireto completo com interior revestido em porcelana esmaltada resistente a ácidos e grelha solta. Filtro de cúpula de alumínio anti-respingo incluído.

Especificação
  • FS520 8″ x 8″ x 6″ Deep Floor Sink

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafs520-8-x-8-x-6-deep-floor-sink
  • Familia de productoFloor Sinks
  • Grupo de produtosSquare Floor Sinks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoof, floor and paving drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains

Disponibilidade da região

América do Norte
United States