Publicar produtos
FS730 12″ x 12″ x 8″ Deep Floor Sink
MIFAB

FS730 12″ x 12″ x 8″ Deep Floor Sink

Traduzido por Google,

MIFAB® FS730 Série 12” x 12” x 8” área de piso em ferro fundido profundo e dreno indireto de resíduos sanitários completo com interior revestido em porcelana esmaltada resistente a ácidos e grelha solta. Filtro de cúpula de alumínio anti-respingo incluído.

Especificação
  • FS730 12″ x 12″ x 8″ Deep Floor Sink

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafs730-12-x-12-x-8-deep-floor-sink
  • Familia de productoFloor Sinks
  • Grupo de produtosSquare Floor Sinks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoof, floor and paving drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains