Publicar produtos
LIL MAX Lint Interceptor
MIFAB

LIL MAX Lint Interceptor

Traduzido por Google,

MIFAB® Série Lil-(especificar tamanho)-L Interceptor de fiapos moldado por injeção de HDPE com taxa de fluxo de ____ (indicar) e capacidade de retenção de líquido de ____ (indicar). A unidade deve incluir: dois defletores de tensão internos com furos de 3/8” de diâmetro espaçados em 1/2”, sifão interno de vedação profunda e tampa com gaxeta retangular antiderrapante moldada por injeção de HDPE com travas de fixação.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLIL-MAX-L
  • Familia de productoInterceptors
  • Grupo de produtosHair/Lint/Other Interceptors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Nome UNSPSCTraps and strainers
  • Código UNSPSC401425
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_55_76_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater separators
  • Código CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Número OmniClass23-27 37 11
  • Título OmniclassGrease Traps
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING