Publicar produtos
LIL MAX Oil Interceptor
MIFAB

LIL MAX Oil Interceptor

Traduzido por Google,

MIFAB® Series Lil-(especificar tamanho)-O Interceptor de óleo moldado por injeção de HDPE com taxa de fluxo de ____ (indicar) e capacidade de armazenamento de óleo de _____ (indicar). A unidade deve incluir: balde de sedimentos (orifícios de 1/4" de diâmetro) com defletor perfurado (orifícios de 3/8" de diâmetro, ½" de distância) próximo à entrada, sifão de vedação profunda coberto pela tampa, rolha de gás de esgoto, travas de fixação, calibrado em aço inoxidável placa de orifício, by-pass de alívio de ar interno, conjunto de extração automática ajustável, conexão de ventilação dupla em cada lado e tampa(s) de vedação retangular moldada por injeção de HDPE, antiderrapante.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLIL-MAX-OIL
  • Familia de productoInterceptors
  • Grupo de produtosOil Interceptors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Nome UNSPSCTraps and strainers
  • Código UNSPSC401425
  • Código CSI MasterFormat 201446 25 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Número OmniClass23-27 37 11
  • Título OmniclassGrease Traps