Publicar produtos
MC-10D Double, Horizontal Adjustable Water Closet Carrier
MIFAB

MC-10D Double, Horizontal Adjustable Water Closet Carrier

Traduzido por Google,

MIFAB® MC-10D Series duplo, horizontal, suporte de vaso sanitário ajustável com encaixe de ferro fundido lacado, 4” (102) sem desperdício do cubo, 2” (51) sem conexão de ventilação do cubo, placas frontais ajustáveis com gaxeta de ferro fundido lacado, fundido universal montado no piso apoios de pés de ferro, bicos ABS de rosca cônica de 8” ajustáveis com tampas de teste integrais, gaxetas de neoprene, ferragens, protetores de haste rosqueada e porcas de acabamento cromadas polidas.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMC-10D
  • Familia de productoFixture Carriers
  • Grupo de produtosHorizontal Fixture Carriers » Long Barrel Horizontal Fixture Carriers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_09_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung WC support brackets
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniclassWater Closets