Publicar produtos
MHY-9000-NPB Wall Faucet
MIFAB

MHY-9000-NPB Wall Faucet

3.8 de 5 estrelas3.8(6 avaliações)
Traduzido por Google,
Série MIFAB® MHY-9000-NPB tipo exposto, baixo chumbo, clima ameno, bronze bruto anti-contaminação, torneira de parede com conexão de mangueira macho de 3/4” (19) e disjuntor a vácuo anti-sifão. O corpo do MHY-9000-NPB é feito de bronze com baixo teor de chumbo e tem um acabamento em bronze áspero. Manopla de operação a ser (especifique plástico marrom, plástico transparente, manípulo de roda de ferro fundido ou chave de operação) e conexão de entrada a ser (especifique ½” (13) ou 3/4” (19) FPT). O disjuntor a vácuo deve ser certificado pelo ASSE Standard 1011 e listado pelo IAPMO
Especificação
  • SKUs: MHY-9040-NPB, MHY-9041-NPB
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamhy-9000-npb-wall-faucet
  • Familia de productoHydrants
  • Grupo de produtosWall
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

América do Norte
United States