Publicar produtos
MI-DIAL-2
MIFAB

MI-DIAL-2

Traduzido por Google,

A caixa de alimentação e diálise de resíduos MIFAB® MI-DIAL-2 é construída com cantos soldados contínuos de aço inoxidável Tipo 316 (acabamento acetinado) de calibre 16, quatro guias de fixação de montagem e estrutura e porta de acabamento removíveis, um suprimento de PVC NPT de 1/2″ conexão com válvula de esfera de PVC e conexão de mangueira de 3/4″. Suporte com ilhós para duas mangueiras de 3/8″ de diâmetro e conexão de drenagem em aço inoxidável de 2” com fundo inclinado.

Especificação
  • Dialysis Box with Two Valves

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicami-dial-2
  • Familia de productoDialysis Boxes
  • Grupo de produtosMI-DIAL
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Código CSI MasterFormat 201422 13 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping
  • Código CSI UniFormat IID2090
  • Título CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems