Publicar produtos
MI-DIAL-2-LD
MIFAB

MI-DIAL-2-LD

Traduzido por Google,

A caixa de alimentação e diálise de resíduos MIFAB® MI-DIAL-2-LD é construída em aço inoxidável Tipo 316 de calibre 16 (acabamento acetinado), cantos soldados contínuos, quatro guias de fixação de montagem, duas conexões de alimentação de PVC de 1/2” NPT com esfera de PVC válvulas e conexões de mangueira de 3/4”. Suporte com ilhós para duas mangueiras de 3/8” de diâmetro e conexão de dreno de aço inoxidável de 2” com fundo inclinado.

Especificação
  • Dialysis Box with Two Valves

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicami-dial-2-ld
  • Familia de productoDialysis Boxes
  • Grupo de produtosMI-DIAL
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary appliance systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 13 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping
  • Código CSI UniFormat IID2090
  • Título CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems