Publicar produtos
MI-DIAL-BPS
MIFAB

MI-DIAL-BPS

Traduzido por Google,

A caixa de diálise de resíduos e suprimentos da série MIFAB® MI-DIAL-BPS é construída em aço inoxidável Tipo 316 de calibre 16, cantos soldados contínuos, quatro guias de fixação de montagem e estrutura e tampa de acabamento 304 SS removíveis Conexão de suprimento de suor de ½”, mangueira de ¾” conexão com primer de vedação de armadilha, válvula de corte, prevenção de refluxo de zona de pressão reduzida e conexão de drenagem de aço inoxidável NPT de 2″.

Especificação
  • MI-DIAL-BPS Series supply and waste dialysis box

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicami-dial-bps
  • Familia de productoDialysis Boxes
  • Grupo de produtosMI-DIAL
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessory systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 13 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping
  • Código CSI UniFormat IID2090
  • Título CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems